|
|
|
NSYSBM208012
Flaches Stahlgehäuse Spacial SBM 200x800x120mm IP66 IK10
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PanelSeT
|
Produktname
|
PanelSeT SBM
|
Geräteanwendung
|
Mehrzweck
|
Kategorie
|
Industriebox
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
SBM
|
Gehäusetyp
|
Flachgehäuse
|
Gehäuse-Nennhöhe
|
200 mm
|
Gehäuse-Nennbreite
|
800 mm
|
Gehäuse-Nenntiefe
|
120 mm
|
Gehäusemontage
|
Wandmontage
|
Geräteaufbau
|
1 Abdeckung
1 Gehäuse
6 Abdeckschraube
|
Gehäusetyp
|
Einteiliges Gehäuse, gefalzt und geschweißt
|
Art der Frontabdeckung
|
Einfache Tür
|
Befestigung der Abdeckung
|
Halbkopfmetallschraube
|
Schlosstyp
|
Unverlierbare Schraube PZ2 abgedichteter Außenbereich
|
Abnehmbare Teile
|
Abdeckung durch unverlierbare Schrauben
|
Zusatzmerkmale
Material
|
Stahlblech
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Polyesterpulver
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Normen
|
IEC 62208
|
Produktzertifizierungen
|
DNV-GL
UL
BV
|
Schutzart (IP)
|
IP66 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK10 entspricht IEC 62262
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-35…60 °C
|
Betriebstemperatur
|
-35…80 °C
|
Produktgewicht
|
6,66 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
14,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
22,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
83,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
6,022 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
63
|
VPE 2 Höhe
|
210,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
392,0 kg