Schneider-Electric
 
NSYSBM303012 Bild- scope
NSYSBM303012
FLACHE GEHAEUSE 300 X 300 X 120 MM IP66 IK10 RAL7035
EAN Code: 
3606480520204
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Spacial
Produktname Spacial SBM
Geräteanwendung Mehrzweck
Kategorie Industriegehäuse
Kurzbezeichnung des Geräts SBM
Gehäusetyp Flachgehäuse
Gehäuse-Nennhöhe 300 mm
Gehäuse-Nennbreite 300 mm
Gehäuse-Nenntiefe 120 mm
Schrankmontage Wandmontage
Geräteaufbau 4 Abdeckschraube
1 Abdeckung
1 Gehäuse
Gehäusetyp Einteiliges Gehäuse, gefalzt und geschweißt
Typ der Frontabdeckung Einfache Tür
Befestigung der Abdeckung Halbkopfmetallschraube
Schlosstyp Unverlierbare Schraube PZ2 abgedichteter Außenbereich
Abnehmbare Teile Cover durch unverlierbare Schrauben
Zusatzmerkmale
Material Stahlblech
Oberflächenfinish Polyesterpulver
Farbe Grau (RAL 7035)
Normen IEC 62208
Produktzertifizierungen LR
DNV-GL
UL
BV
Schutzart (IP) IP66 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK10 conforming to IEC 62262
Umgebungstemperatur bei Lagerung -35…60 °C
Betriebstemperatur -35…80 °C
Produktgewicht 3,324 kg
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 3,292 kg
Höhe VPE1 14 cm
Breite VPE1 32 cm
Länge VPE1 32 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
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
Contractual warranty
Garantie 18 months