Schneider-Electric
 
NSYSC126HD Bild- scope
NSYSC126HD
Vordach SF HD 1200x600mm
EAN Code EAN Code: 
3606480937637
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PanelSeT
Zubehör / Teilekategorie Gehäusezubehör
Produkt- oder Komponententyp Überdachung
Anwendung Mehrzweck
Kompatible Produktfamilie PanelSeT PanelSeT SFHD
Für die Nennmaße des Gehäuses -B: 1200 mmT: 600 mm
Montageort Auf der Oberseite des Gehäuses
Geräteaufbau 1 Überdachung
Befestigungselemente
Zusatzmerkmale
Menge pro Satz Satz à 1
Material Stahlblech
Farbe Grau (RAL 7035)
Oberflächenbeschaffenheit Polyesterpulver
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Höhe Echt: 81 mm
Breite Nennwert: 1200 mm
Echt: 1200 mm
Tiefe Nennwert : 600 mm
Echt : 630 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 10,5 cm
VPE 1 Breite 70,0 cm
VPE 1 Länge 128,0 cm
VPE 1 Gewicht 9,0 kg
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 60,0 cm
VPE 2 Breite 80,0 cm
VPE 2 Länge 127,0 cm
VPE 2 Gewicht 73,0 kg