Hauptmerkmale
Baureihe
|
PanelSeT
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Gehäusezubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Überdachung
|
Anwendung
|
Mehrzweck
|
Kompatible Produktfamilie
|
PanelSeT PanelSeT SFHD
|
Für die Nennmaße des Gehäuses
|
-B: 800 mmT: 600 mm
|
Montageort
|
Auf der Oberseite des Gehäuses
|
Geräteaufbau
|
1 Überdachung
Befestigungselemente
|
Zusatzmerkmale
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Material
|
Stahlblech
|
Oberflächenbehandlung
|
Kataphorese
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Polyesterpulver
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben
|
Höhe
|
Echt: 81 mm
|
Breite
|
Nennwert: 800 mm
Echt: 800 mm
|
Tiefe
|
Nennwert : 600 mm
Echt : 630 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
10,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
70,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
88,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
6,0 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
110,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
117,0 kg
|
Vertragliche Gewährleistung
|