|
|
|
NSYSCCDINLG140
Set,10 Kabelstützen, Kunststoff, Länge 140mm.
|
|
|
Hauptmerkmale
Zubehör / Teilekategorie
|
Kabelführungszubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Unterstützung
|
Anwendung
|
Mehrzweck
|
Montagehalterung
|
Kabelbinder, Befestigung von max. 9 Kabeln
|
Kompatible Produktfamilie
|
Thorsman Kabelbinder
|
Geräteaufbau
|
1 Kabelhalterung
|
Zusatzmerkmale
Montageort
|
Auf symmetrischen 35 mm-Schienen oder einer C-förmigen Schiene
|
Menge pro Satz
|
Satz à 10
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben
Geklippt
|
Länge
|
140 mm
|
Höhe
|
40 mm
|
Tiefe
|
50 mm
|
Produktgewicht
|
0,32 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
26,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
13,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
5,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
320,0 g
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen