Schneider-Electric
 
NSYSDGCR8 Bild- scope
NSYSDGCR8
Spacial SF/SM-Kabelabfangschiene, 800-mm-Schrank, Verpackungseinheit: 2 Stück
EAN Code: 
3606485131412
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Spacial
Produkt oder Komponententyp Tür-Quertraverse für Kabelführung
Anwendung Mehrzweck
Nennmaße des Gehäuses -
Montageort Auf Türverstärkungsrahmen
Kompatible Produktfamilie Spacial Gehäuse SF, SM, SFX und SMX
Geräteaufbau Befestigungselemente
2 Traversen
Menge pro Satz Satz aus 1 Stück
Zusatzmerkmale
Material Steel
Oberflächenfinish Zinkbeschichtet
Einstellung Höhenverstellbar in Schritten à 25 mm für auf dem Türverstärkungsrahmen
Höhe 30 mm
Breite Nennwert: 800 mm
Befestigungspunke: 650 mm
Tiefe 13 mm
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 722 g
Höhe VPE1 76,5 cm
Breite VPE1 8,5 cm
Länge VPE1 2,5 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
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
Contractual warranty
Garantie 18 months