Schneider-Electric
 
NSYSDX6 Bild- scope
NSYSDX6
SDX-Steuerpult, Edelstahl 304L, Scotch Brite®-Oberfläche, H1000xB600xT500mm.
EAN Code EAN Code: 
3606480155604
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Spacial
Produktname Spacial SDX
Gehäusetyp Mehrzweck
Kategorie Steuerpult
Nennhöhe 1000 mm
Nennbreite 600 mm
Nenntiefe 500 mm
Produkteinbau Bodenstehend
Produktbestimmung Dialogkomponenten
Geräteaufbau 1 Struktur
1 Rückplatte
1 Schloss: Tür
4 adjustment rail
1 Kabeleinführungsplatte
2 pneumatic stay: desk lid
1 Tür
3 blanking cover: on top of control desk
Zusatzmerkmale
Gehäusetyp Einteiliger Aufbau, gefalzt und geschweißt
Türtyp Einfach
Anzahl der Türen Vorderseite: 1 Tür(en)
Türöffnungsseite Reversibel (120 °)
Schlosstyp 2-Punkte-Verriegelung, 3 mm-Doppelschiene
Beschreibung der Montageplatte Ohne Montageplatte
Typ der Durchführungsplatte Einfach
Zugänglichkeit für den Betrieb Vorne
Rückseite
Abnehmbare Teile Tür durch Scharniere
Rückplatte durch Schrauben
Kabeleinführungsplatte durch Klipse
Material Structure, door and rear panel: Edelstahl 304L
Schloss: Zamak
Scharnier: edelstahlfarben
Oberflächenbeschaffenheit Structure, door and rear panel: Scotch-Brite® brushed
Schloss: verchromt
Dicke 1,5 mm
Montage
Normen IEC 62208
Schutzart (IP) IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK10 entspricht IEC 62262
Umgebungseigenschaften Spezifische Hygiene
Korrosiv
Produktgewicht 43 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 61,5 cm
VPE 1 Breite 61,5 cm
VPE 1 Länge 114,5 cm
VPE 1 Gewicht 43,0 kg
VPE 2 Art PAM
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 116,0 cm
VPE 2 Breite 100,0 cm
VPE 2 Länge 120,0 cm
VPE 2 Gewicht 125,0 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months