|
|
|
NSYSDX8
SDX-Steuerpult, Edelstahl 304L, Scotch Brite®-Oberfläche, H1000xB800xT500mm.
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 23, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Spacial
|
Produktname
|
Spacial SDX
|
Gehäusetyp
|
Mehrzweck
|
Kategorie
|
Steuerpult
|
Nennhöhe
|
1000 mm
|
Nennbreite
|
1200 mm
|
Nenntiefe
|
500 mm
|
Produkteinbau
|
Bodenstehend
|
Produktbestimmung
|
Dialogkomponenten
|
Geräteaufbau
|
1 Struktur
1 Rückplatte
1 Schloss: Tür
4 adjustment rail
1 Kabeleinführungsplatte
2 pneumatic stay: desk lid
1 Tür
3 blanking cover: on top of control desk
|
Zusatzmerkmale
Gehäusetyp
|
Einteiliger Aufbau, gefalzt und geschweißt
|
Türtyp
|
Einfach
|
Anzahl der Türen
|
Vorderseite: 1 Tür(en)
|
Türöffnungsseite
|
Reversibel (120 °)
|
Schlosstyp
|
2-Punkte-Verriegelung, 3 mm-Doppelschiene
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Ohne Montageplatte
|
Typ der Durchführungsplatte
|
Einfach
|
Zugänglichkeit für den Betrieb
|
Vorne
Rückseite
|
Abnehmbare Teile
|
Tür durch Scharniere
Rückplatte durch Schrauben
Kabeleinführungsplatte durch Klipse
|
Material
|
Structure, door and rear panel: Edelstahl 304L
Schloss: Zamak
Scharnier: edelstahlfarben
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Structure, door and rear panel: Scotch-Brite® brushed
Schloss: verchromt
|
Dicke
|
1,5 mm
|
Montage
Normen
|
IEC 62208
|
Schutzart (IP)
|
IP55 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK10 entspricht IEC 62262
|
Umgebungseigenschaften
|
Korrosiv
Spezifische Hygiene
|
Produktgewicht
|
58 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
62,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
82,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
116,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
62,0 kg
|
VPE 2 Art
|
PAM
|
VPE 2 Menge
|
2
|
VPE 2 Höhe
|
134,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
100,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
158,0 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|