Schneider-Electric
 
NSYSF12680E Bild- scope
NSYSF12680E
Spacial SF-Elektronikschrank, fertig montiert, 1200x600x800mm
EAN Code EAN Code: 
3606485127330
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PanelSeT
Erweiterter Bereich PanelSeT SF-E
Anwendung Elektronische Anwendung
Produkt- oder Komponententyp Geeignetes Gehäuse
Gehäuse-Nennhöhe 1200 mm
Gehäuse-Nennbreite 600 mm
Gehäuse-Nenntiefe 800 mm
Gehäusemontage Bodenstehend
Geräteaufbau 1 Struktur
1 Schliesssystem mit Griff: Tür
1 Dach
2 Tür: vorne und hinten
2 Seitenteile
Zusatzmerkmale
Strukturtyp In die Struktur eingebaute Paneele und Türen
Vertikale Stützen, an die sich obere und untere Rahmen anschließen
Perforierte Struktur mit einer Teilung von 25 mm
Aus einem einzelnen Abschnitt gebildet
Türöffnungsseite Reversibel (120 °)
Türtyp Einfach Frontseite
Glasiert Rückseite
Beschreibung der Montageplatte Ohne Montageplatte
Typ der Durchführungsplatte Ohne Durchführungsplatte
Schlosstyp 4-Punkt-Verriegelung, Griff mit 5 mm Doppelstegeinsatz Vorder- und Hintertüren
Anzahl der Türen Vorne und hinten: 2 Tür(en)
Zugänglichkeit für den Betrieb Rückseite
Gehäuseseiten
Vorne
Abnehmbare Teile Tür durch Schrauben Scharnier
Dach durch Schrauben
Seitenteil durch Schrauben
Material Rahmen: galvanisierter Stahl
Stützen: galvanisierter Stahl
Tür: Stahlblech
Paneele: Stahlblech
Scharnier: Zamak
Griff: Polyamid 6 mit 30 % Glasfaser
Oberflächenbeschaffenheit Epoxid-Polyester-Pulver
Farbe Gehäuse: grau (RAL 7035)
Griff: schwarz (RAL 9005)
Montage
Normen IEC 62208
Schutzart (NEMA) NEMA 3R/12
Schutzart (IP) IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK08 entspricht IEC 62262 (der Sichttür)
IK10 entspricht IEC 62262 (der Volltür)
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 64,5 cm
VPE 1 Breite 89,0 cm
VPE 1 Länge 133,0 cm
VPE 1 Gewicht 93,0 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months