|
|
|
NSYSF18450
Stahlgehäuse bodenst. Spacial SF ohne MP, fertig montiert, 1800x400x500mm
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 30, 2024
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Spacial
|
Erweiterter Bereich
|
Spacial SF
|
Anwendung
|
Mehrzweck
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Geeignetes Gehäuse
|
Gehäuse-Nennhöhe
|
1800 mm
|
Gehäuse-Nennbreite
|
400 mm
|
Gehäuse-Nenntiefe
|
500 mm
|
Gehäusemontage
|
Bodenstehend
|
Geräteaufbau
|
1 Tür
1 Dach
1 Struktur
1 Schliesssystem mit Griff: Tür
1 Rückplatte
|
Zusatzmerkmale
Strukturtyp
|
In die Struktur eingebaute Paneele und Türen
Aus einem einzelnen Abschnitt gebildet
Perforierte Struktur mit einer Teilung von 25 mm
Vertikale Stützen, an die sich obere und untere Rahmen anschließen
|
Türöffnungsseite
|
Reversibel (120 °)
|
Türtyp
|
Einfach Frontseite
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Ohne Montageplatte
|
Typ der Durchführungsplatte
|
Ohne Durchführungsplatte
|
Schlosstyp
|
4-Punkt-Verriegelung, Griff mit 5 mm Doppelstegeinsatz Vordertür
|
Anzahl der Türen
|
Frontseite: 1 Tür(en)
|
Zugänglichkeit für den Betrieb
|
Vorne
Gehäuseseiten
Rückseite
|
Abnehmbare Teile
|
Tür durch Schrauben Scharnier
Rückplatte durch Schrauben
Dach durch Schrauben
Montageplattenhalterung durch Schrauben
Gleitschiene durch Schrauben
|
Material
|
Rahmen: galvanisierter Stahl
Stützen: galvanisierter Stahl
Tür: Stahlblech
Paneele: Stahlblech
Scharnier: Zamak
Griff: Polyamid 6 mit 30 % Glasfaser
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Epoxid-Polyester-Pulver
|
Farbe
|
Gehäuse: grau (RAL 7035)
Griff: schwarz (RAL 9005)
|
Produktgewicht
|
78,44 kg
|
Montage
Normen
|
IEC 62208
|
Schutzart (NEMA)
|
NEMA 3R/12
|
Schutzart (IP)
|
IP55 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK10 entspricht IEC 62262
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
45,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
59,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
213,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
63,0 kg
|
VPE 2 Art
|
PAL
|
VPE 2 Menge
|
2
|
VPE 2 Höhe
|
193,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
55,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
98,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
126,0 kg