Schneider-Electric
 
NSYSF18660P Bild- scope
NSYSF18660P
Spacial SF-Schrank mit Montageplatte, fertig montiert, 1800x600x600mm
EAN Code: 
3606485117508
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Spacial
Erweiterter Bereich Spacial SF
Anwendung Mehrzweck
Produkt oder Komponententyp Passender Schrank
Gehäuse-Nennhöhe 1800 mm
Gehäuse-Nennbreite 600 mm
Gehäuse-Nenntiefe 600 mm
Schrankmontage Bodenstehend
Geräteaufbau 2 Führungsschienen
4 Montageplattenhalterung
1 structure
1 door
1 Schliesssystem mit Griff: Tür
1 Rückwand
1 Dach
1 Montageplatte
Zusatzmerkmale
Strukturtyp Vertikale Profile, an die sich obere und untere Rahmen anschließen
Lochstruktur mit einem Rastermaß von 25 mm
Platten und Türen im Aufbau integriert
Aus einem einzelnen Abschnitt gebildet
Türtyp Plain front
Anzahl Türen Polyester: 1 Tür/Türen
Türöffnung Reversibel (120 °)
Schlosstyp 4 Punktschliessung, Griff mit 5 mm Doppelbart Vordertür
Beschreibung der Montageplatte Gerade
Typ der Durchführungsplatte Ohne Durchführungsplatte
Zugänglichkeit für Betrieb Rückseite
Front
Gehäuseseiten
Abnehmbare Teile Tür mit Schrauben Scharnier
Montageplatte mit Schrauben Montageplattenhalterung
Rückwand mit Schrauben
Dach mit Schrauben
Montageplattehalterung mit Schrauben
Gleitschiene mit Schrauben
Material Rahmen: galvanisierter Stahl
Profile: galvanisierter Stahl
Door: sheet steel
Wände: Stahlblech
Scharnier: Zamak
Handgriff: Polyamid 6 mit 30 % Glasfaser
Oberflächenfinish Epoxy-polyester powder
Farbe Schaltschrank: grau (RAL 7035)
Handgriff: schwarz (RAL 9005)
Produktgewicht 126,443 kg
Montage
Normen IEC 62208
Schutzart (IP) IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK10 conforming to IEC 62262
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 126,443 kg
Höhe VPE1 193 cm
Breite VPE1 64,5 cm
Länge VPE1 69 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
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
Contractual warranty
Garantie 18 months