Schneider-Electric
 
NSYSF18660PC Bild- scope
NSYSF18660PC
Spacial SF-PC-Schrank, fertig montiert, 1800x600x600mm
EAN Code EAN Code: 
3606485118765
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PanelSeT
Erweiterter Bereich PanelSeT SF
Anwendung PC Anwendung
Produkt- oder Komponententyp Geeignetes Gehäuse
Gehäuse-Nennhöhe 1800 mm
Gehäuse-Nennbreite 600 mm
Gehäuse-Nenntiefe 600 mm
Gehäusemontage Bodenstehend
Produktspezifische Anwendung Computerausrüstungsschutz
Geräteaufbau 1 Struktur
1 Dach
2 Seitenteile
1 Kabeleinführungsplatte
1 Teiltür für Tastatur
1 Teiltür für PC-Bildschirm
1 Teiltür für Drucker Halterung
1 Rücktür
1 Teiltür für CPU
Zusatzmerkmale
Strukturtyp In die Struktur eingebaute Paneele und Türen
Aus einem einzelnen Abschnitt gebildet
Perforierte Struktur mit einer Teilung von 25 mm
Vertikale Stützen, an die sich obere und untere Rahmen anschließen
Türöffnungsseite Reversibel (120 °)
Türtyp Teil-Volltür Frontseite
Teilsichttür Frontseite
Einfach Rückseite
Teiltür mit Scharnier Frontseite
Beschreibung der Montageplatte Ohne Montageplatte
Typ der Durchführungsplatte Standard
Kabeleinführung 1 Durchführung
Anzahl der Kompartimente 4
Schlosstyp Flache Schlossabdeckung, 5 mm Doppelbart Rücktür
Schlossabdeckung , 3 mm Doppelbart vordere Teiltür
Anzahl der Türen Frontseite: 4 Tür(en)
Rückseite: 1 Tür(en)
Zugänglichkeit für den Betrieb Gehäuseseiten
Rückseite
Vorne
Abnehmbare Teile Dach durch Schrauben intern
Seitenteil durch Schrauben intern
Tür durch Schrauben Scharnier
Material Rahmen: galvanisierter Stahl
Stützen: galvanisierter Stahl
Tür: Stahlblech
Paneele: Stahlblech
Scharnier: Zamak
Escutcheon: Polyamid 6 mit 30 % Glasfaser
Oberflächenbeschaffenheit Epoxid-Polyester-Pulver
Farbe Gehäuse: grau (RAL 7035)
Griff: schwarz (RAL 9005)
Montage
Normen IEC 62208
Schutzart (NEMA) NEMA 3R/12
Schutzart (IP) IP40 entspricht IEC 60529 (mit schwenkbarer Tastatur)
IP55 (ohne schwenkbare Tastatur)
Schutzart (IK) IK08 entspricht IEC 62262 (der Sichttür)
IK10 entspricht IEC 62262 (der Volltür)
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 65,0 cm
VPE 1 Breite 69,0 cm
VPE 1 Länge 193,0 cm
VPE 1 Gewicht 105,0 kg