Schneider-Electric
 
NSYSF20680E Bild- scope
NSYSF20680E
Spacial SF-Elektronikschrank, fertig montiert, 2000x600x800mm
EAN Code EAN Code: 
3606485127378
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PanelSeT
Erweiterter Bereich PanelSeT SF-E
Anwendung Elektronische Anwendung
Produkt- oder Komponententyp Geeignetes Gehäuse
Gehäuse-Nennhöhe 2000 mm
Gehäuse-Nennbreite 600 mm
Gehäuse-Nenntiefe 800 mm
Gehäusemontage Bodenstehend
Geräteaufbau 1 Struktur
1 Schliesssystem mit Griff: Tür
1 Dach
2 Tür: vorne und hinten
2 Seitenteile
Zusatzmerkmale
Strukturtyp In die Struktur eingebaute Paneele und Türen
Vertikale Stützen, an die sich obere und untere Rahmen anschließen
Aus einem einzelnen Abschnitt gebildet
Perforierte Struktur mit einer Teilung von 25 mm
Türöffnungsseite Reversibel (120 °)
Türtyp Einfach Frontseite
Glasiert Rückseite
Beschreibung der Montageplatte Ohne Montageplatte
Typ der Durchführungsplatte Ohne Durchführungsplatte
Schlosstyp 4-Punkt-Verriegelung, Griff mit 5 mm Doppelstegeinsatz Vorder- und Hintertüren
Anzahl der Türen Vorne und hinten: 2 Tür(en)
Zugänglichkeit für den Betrieb Rückseite
Gehäuseseiten
Vorne
Abnehmbare Teile Tür durch Schrauben Scharnier
Dach durch Schrauben
Seitenteil durch Schrauben
Material Rahmen: galvanisierter Stahl
Stützen: galvanisierter Stahl
Tür: Stahlblech
Paneele: Stahlblech
Scharnier: Zamak
Griff: Polyamid 6 mit 30 % Glasfaser
Oberflächenbeschaffenheit Epoxid-Polyester-Pulver
Farbe Gehäuse: grau (RAL 7035)
Griff: schwarz (RAL 9005)
Montage
Normen IEC 62208
Schutzart (NEMA) NEMA 3R/12
Schutzart (IP) IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK08 entspricht IEC 62262 (der Sichttür)
IK10 entspricht IEC 62262 (der Volltür)
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 64,5 cm
VPE 1 Breite 89,0 cm
VPE 1 Länge 213,0 cm
VPE 1 Gewicht 137,0 kg