|
|
|
NSYSF20860M
Spacial SF-Schrank mit Fächern, fertig montiert, 2000x800x600mm
|
|
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung SEP 30, 2024
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PanelSeT
|
Erweiterter Bereich
|
PanelSeT SFM
|
Anwendung
|
Kompartimentierte Anwendung
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Geeignetes Gehäuse
|
Gehäuse-Nennhöhe
|
2000 mm
|
Gehäuse-Nennbreite
|
800 mm
|
Gehäuse-Nenntiefe
|
600 mm
|
Gehäusemontage
|
Bodenstehend
|
Produktspezifische Anwendung
|
Verringerung der destruktiven Auswirkungen eines Kurzschlusses
Isolation der Steuerung eines Geräts
|
Geräteaufbau
|
1 Struktur
1 Rückplatte
1 Dach
2 Zwischenquerprofile
2 Wände für Modular-Aufbau: oben und unten
|
Zusatzmerkmale
Strukturtyp
|
Vertikale Stützen, an die sich obere und untere Rahmen anschließen
Aus einem einzelnen Abschnitt gebildet
Perforierte Struktur mit einer Teilung von 25 mm
In die Struktur eingebaute Paneele und Türen
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Ohne Montageplatte
|
Typ der Durchführungsplatte
|
Ohne Durchführungsplatte
|
Zugänglichkeit für den Betrieb
|
Gehäuseseiten
Rückseite
Vorne
|
Abnehmbare Teile
|
Rückplatte durch Schrauben
Dach durch Schrauben
|
Material
|
Rahmen: galvanisierter Stahl
Stützen: galvanisierter Stahl
Paneele: Stahlblech
Scharnier: Zamak
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Epoxid-Polyester-Pulver
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
69,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
84,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
213,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
78,0 kg