Strukturtyp
|
In die Struktur eingebaute Paneele und Türen
Aus einem einzelnen Abschnitt gebildet
Vertikale Stützen, an die sich obere und untere Rahmen anschließen
Perforierte Struktur mit einer Teilung von 25 mm
|
Türöffnungsseite
|
Reversibel (120 °)
|
Türtyp
|
Einfach Frontseite
Glasiert Rückseite
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Ohne Montageplatte
|
Typ der Durchführungsplatte
|
Ohne Durchführungsplatte
|
Schlosstyp
|
4-Punkt-Verriegelung, Griff mit 5 mm Doppelstegeinsatz Vorder- und Hintertüren
|
Anzahl der Türen
|
Vorne und hinten: 2 Tür(en)
|
Zugänglichkeit für den Betrieb
|
Vorne
Gehäuseseiten
Rückseite
|
Abnehmbare Teile
|
Tür durch Schrauben Scharnier
Dach durch Schrauben
Seitenteil durch Schrauben
|
Material
|
Rahmen: galvanisierter Stahl
Stützen: galvanisierter Stahl
Tür: Stahlblech
Paneele: Stahlblech
Scharnier: Zamak
Griff: Polyamid 6 mit 30 % Glasfaser
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Epoxid-Polyester-Pulver
|
Farbe
|
Gehäuse: grau (RAL 7035)
Griff: schwarz (RAL 9005)
|