|
|
|
NSYSFC165
Spacial SF-Boden- und Dachrahmen, 1600mm
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 30, 2024
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PanelSeT
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Gehäusezubehör
|
Anwendung
|
Mehrzweck
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Rahmensatz
|
Für die Nennmaße des Gehäuses
|
- H: 2000 mm B: 1600 mm T: 500 mm
|
Montageort
|
Unterseite der vertikalen Stützen
Oberseite der vertikalen Stützen
|
Kompatible Produktfamilie
|
PanelSeT Rückplatte
PanelSeT Seitenteil
PanelSeT vertikale Stütze
|
Geräteaufbau
|
1 Rahmen unten
1 Dach
1 oberer Rahmen
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Material
|
Stahl
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Epoxid-Polyester-Pulver
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben - jede Gehäuseecke Ort
|
Breite
|
1600 mm
|
Tiefe
|
Extern : 500 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
13,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
52,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
163,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
36,0 kg
|
VPE 2 Art
|
P2M
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
82,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
200,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
383,0 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|