|
|
|
NSYSFC35
Spacial SF-Boden- und Dachrahmen, 300mm
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 30, 2024
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Spacial
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Gehäusezubehör
|
Anwendung
|
Mehrzweck
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Rahmensatz
|
Für die Nennmaße des Gehäuses
|
-H: 2000 mmB: 300 mmT: 500 mm
|
Montageort
|
Unterseite der vertikalen Stützen
Oberseite der vertikalen Stützen
|
Kompatible Produktfamilie
|
Spacial Rückplatte
Spacial Seitenteil
Spacial vertikale Stütze
|
Geräteaufbau
|
1 Rahmen unten
1 Dach
1 oberer Rahmen
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Material
|
Stahl
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Epoxid-Polyester-Pulver
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben - jede Gehäuseecke Ort
|
Höhe
|
110 mm
|
Breite
|
300 mm
|
Tiefe
|
Extern : 500 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
33,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
53,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
13,3 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)