|
|
|
NSYSFD228T
Spacial SF-Sichttür, 2200x800mm
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 30, 2024
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Spacial
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Gehäusezubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Tür
|
Anwendung
|
Mehrzweck
|
Für die Nennmaße des Gehäuses
|
-
|
Montageort
|
Frontseite
Seite
|
Kompatible Produktfamilie
|
Spacial Spacial SF
|
Geräteaufbau
|
1 Tür
1 Schloss mit Griff und 5 mm Doppelstegeinsatz
1 4-Punkt-Verriegelungsstangensystem
4 Scharniere
4 Verriegelungsstangen-Verschlüsse
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Material
|
Tür: Sekurit-Glas
Tür: Stahlblech
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Epoxid-Polyester-Pulver
|
Schlosstyp
|
Schloss, Doppelschiene 5 mm
|
Anzahl der Schlösser
|
1
|
Türtyp
|
Externes Transparenzmaterial
|
Türöffnungsseite
|
Reversibel (120 °)
|
Höhe
|
Nennwert: 2200 mm
|
Breite
|
Nennwert: 800 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
78,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
230,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
25,0 kg
|
VPE 2 Art
|
PAL
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
42,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
210,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
282,0 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Nein
|
SCIP-Nummer
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Rücknahme
|
No
|
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
|
178
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|