Strukturtyp
|
Aus einem einzelnen Abschnitt gebildet
In die Struktur eingebaute Paneele und Türen
Rahmenprofile, an die Dach- und Bodenrahmen geschraubt sind
Perforierte Struktur mit einer Teilung von 25 mm
|
Türtyp
|
Einfach
|
Anzahl der Türen
|
1 Tür(en)
|
Türöffnungsseite
|
Reversibel (120 °)
|
Schlosstyp
|
4-Punkte-Verriegelung, Griff mit 1242E-Schlüsselschloss und Vorhängeschloss Vordertür
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Ohne Montageplatte
|
Typ der Kabelverschraubungsplatte
|
Voll-Aluminium
|
Zugänglichkeit für den Betrieb
|
Rückseite
Unten
Gehäuseseiten
Vorne
Oben
|
Maximale Hublast
|
1000 kg
|
Abnehmbare Teile
|
Montageplattenhalterung durch Schrauben
Gleitschiene durch Schrauben
Rückplatte durch Schrauben Externes Teil
Dach durch Schrauben
Überdachung durch Schrauben und Krallen
Tür über abnehmbare Achse Scharnier
Kabeleinführungsplatte Befestigungsmutter
|
Material
|
Rahmen: Stahl mit Anti-Korrosions-Beschichtung
Scharnier: Zamak
|
Oberfläche lackiert
|
Am Gehäuse: Polyesterpulver
|
Farbe
|
Gehäuse: grau (RAL 7035)
Griff: grau (RAL 7035)
|
Spezifische Bestellung für Sonderfarbe möglich
|
Ja
|
Normen
|
IEC 61439-5
UL 508 A
IEC 62208
IEC 61969-3
|
Schutzart (IP)
|
IP55 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK10 entspricht IEC 62262
|
Klimafestigkeit
|
C4H entspricht ISO 12944 720 h Salznebel
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-45…80 °C entspricht IEC 61969-3 Klasse 1
|
Korrosionsbeständigkeit
|
90…100 % entspricht ISO 12944 C4H
|
Umweltbeständigkeit
|
Sonneneinstrahlung: Klasse 1 bis zu 1120 W/m² entspricht IEC 61969-3:2011
Festigkeit gegen Umgebungsluft: Klasse 1 bis zu 180 km/h entspricht IEC 61969-3:2011
UV-Beständigkeitstest: Klasse 1 entspricht ISO 4892-2:2013
Eis- und Frostbildung: Klasse 1 entspricht IEC 61969-3:2011
Festigkeit gegen Fauna und Flora: Klasse 1 entspricht IEC 61969-3:2011
: Klasse 1 entspricht IEC 61969-3:2011
|
Temperaturregelung
|
Lüfter: Potentielle Wärmeableitung: 1500 W für einen maximalen Geräuschpegel von 60 dB
Mit externer Kühlung Potentielle Wärmeableitung: 4000 W
Natürlich: Potentielle Wärmeableitung: 2069 W bei -25 °C
Natürlich: Potentielle Wärmeableitung: 905 W bei 20 °C
Natürlich: Potentielle Wärmeableitung: 905 W bei 40 °C
Entsprechend der Kühlungsbauart Potentielle Wärmeableitung: 1500 W
|