Schneider-Electric
 
NSYSFHFBK186 Bild- scope
NSYSFHFBK186
EMV-Anreihsatz für SFHF-Gehäuse Höhe 1800X Tiefe 600
EAN Code EAN Code: 
3606480396236
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PanelSeT
Zubehör / Teilekategorie Befestigungszubehör
Produkt- oder Komponententyp EMC coupling kit
Geräteanwendung Mehrzweck
Gehäuse-Nennmaße - H: 1800 mm T: 600 mm
Montageort Nebeneinander
Kompatible Produktfamilie PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT S3HF
PanelSeT PanelSeT SFHF
PanelSeT PanelSeT SF
Montage
Schutzart (IP) IP55 entspricht IEC 60529
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,500 cm
VPE 1 Breite 34,000 cm
VPE 1 Länge 36,000 cm
VPE 1 Gewicht 1,682 kg
VPE 2 Art PAM
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 120,000 cm
VPE 2 Breite 100,000 cm
VPE 2 Länge 120,000 cm
VPE 2 Gewicht 179,000 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate