|
|
|
NSYSFN20580
Standgehäuse, elektrisch, PanelSeT SFN, aus dekarbonisiertem Stahl, ohne Montageplatte, montiert, 2000x500x800mm, IP55
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PanelSeT
|
Erweiterter Bereich
|
PanelSeT SFN
|
Anwendung
|
Niederspannungs-Energieverteilung
Mehrzweck
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Geeignetes Gehäuse
|
Gehäuse-Nennhöhe
|
2000 mm
|
Gehäuse-Nennbreite
|
500 mm
|
Gehäuse-Nenntiefe
|
800 mm
|
Gehäusemontage
|
Bodenstehend
|
Geräteaufbau
|
1 Struktur
1 Dach
1 Tür
1 Rückplatte
1 Schliesssystem mit Griff: Tür
|
Zusatzmerkmale
Strukturtyp
|
Aus einem einzelnen Abschnitt gebildet
Perforierte Struktur mit einer Teilung von 25 mm
Vertikale Stützen, an die sich obere und untere Rahmen anschließen
In die Struktur eingebaute Paneele und Türen
|
Türöffnungsseite
|
Reversibel (120 °)
|
Türtyp
|
Einfach Frontseite
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Ohne Montageplatte
|
Typ der Durchführungsplatte
|
Ohne Durchführungsplatte
|
Schlosstyp
|
4-Punkt-Verriegelung, Griff mit 5 mm Doppelstegeinsatz Vordertür
|
Anzahl der Türen
|
Frontseite: 1 Tür(en)
|
Zugänglichkeit für den Betrieb
|
Rückseite
Gehäuseseiten
Frontseite
|
Abnehmbare Teile
|
Tür durch Schrauben Scharnier
Rückplatte durch Schrauben
Dach durch Schrauben
Montageplattenhalterung durch Schrauben
Gleitschiene durch Schrauben
|
Material
|
Rahmen: galvanisierter Stahl
Stützen: galvanisierter Stahl
Tür: Stahlblech
Paneele: Stahlblech
Scharnier: Zamak
Griff: Polyamid 6 mit 30 % Glasfaser
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Epoxid-Polyester-Pulver
|
Farbe
|
Gehäuse: grau (RAL 7035)
Griff: schwarz (RAL 9005)
|
Produktgewicht
|
64,0 kg
|
Montage
Normen
|
IEC 62208
|
Schutzart (NEMA)
|
NEMA 3R/12
|
Schutzart (IP)
|
IP55 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK10 entspricht IEC 62262
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
213,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
85,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
59,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
78,200 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Nein
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
EU-RoHS-Deklaration
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Rücknahme
|
No
|
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
|
414
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|