|
|
|
NSYSFND18102D
Einfache Türen, PanelSeT SFN, Spacial SM, für elektrische Gehäuse H 1800mm B 1000mm, 2er-Set
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PanelSeT
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Gehäusezubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Tür
|
Anwendung
|
Mehrzweck
|
Für die Nennmaße des Gehäuses
|
-H: 1800 mmB: 1000 mm
|
Montageort
|
Vorne
|
Kompatible Produktfamilie
|
PanelSeT PanelSeT SFN
|
Geräteaufbau
|
1 Schloss mit Griff und 5 mm Doppelstegeinsatz
1 4-Punkt-Verriegelungsstangensystem
2 Tür
1 2-Punkt-Verriegelungsstangensystem
2 Verstärkungsrahmen
8 Scharniere
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Material
|
Stahlblech
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Epoxid-Polyester-Pulver
|
Schlosstyp
|
Schloss, Doppelschiene 5 mm
|
Anzahl der Schlösser
|
1
|
Türtyp
|
Externe Platte
|
Türöffnungsseite
|
Reversibel (120 °)
|
Max. Last
|
60 kg/m²
|
Höhe
|
Nennwert: 1766 mm
|
Breite
|
Nennwert: 969 mm
|
Produktgewicht
|
29,7 kg
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
180 cm
|
VPE 1 Breite
|
58 cm
|
VPE 1 Länge
|
10 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
37,6 kg
|
VPE 2 Art
|
P2M
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
120 cm
|
VPE 2 Breite
|
200 cm
|
VPE 2 Länge
|
67 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
403 kg