Schneider-Electric
 
NSYSFND2210T Bild- scope
NSYSFND2210T
Verglaste Tür, PanelSeT SFN/SM, für elektrische Gehäuse H 2200mm B 1000mm
EAN Code EAN Code: 
3606486378403
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PanelSeT
Zubehör / Teilekategorie Gehäusezubehör
Produkt- oder Komponententyp Tür
Anwendung Mehrzweck
Für die Nennmaße des Gehäuses - H: 2200 mm B: 1000 mm
Montageort Frontseite
Kompatible Produktfamilie PanelSeT PanelSeT SFN
Geräteaufbau 1 Tür
1 Schloss mit Griff und 5 mm Doppelstegeinsatz
1 4-Punkt-Verriegelungsstangensystem
4 Scharniere
4 Verriegelungsstangen-Verschlüsse
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Material Tür: Sekurit-Glas
Tür: Stahlblech
Farbe Grau (RAL 7035)
Oberflächenbeschaffenheit Epoxid-Polyester-Pulver
Schlosstyp Schloss, Doppelschiene 5 mm
Anzahl der Schlösser 1
Türtyp Externes Transparenzmaterial
Türöffnungsseite Reversibel (120 °)
Höhe Nennwert: 2166 mm
Breite Nennwert: 969 mm
Produktgewicht 36 kg
Montage
Schutzart (IK) IK08
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 220 cm
VPE 1 Breite 98 cm
VPE 1 Länge 6 cm
VPE 1 Gewicht 33 kg
VPE 2 Art P2M
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 120 cm
VPE 2 Breite 223 cm
VPE 2 Länge 77 cm
VPE 2 Gewicht 365 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 175
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months