Schneider-Electric
 
NSYSM14630P Bild- scope
NSYSM14630P
Spacial SM-Monobloc-Standschrank mit Montageplatte, 1400x600x300mm
EAN Code: 
3606485120041
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Spacial
Produktname Spacial SM
Produkt oder Komponententyp Kompaktgehäuse
Anwendung Mehrzweck
Installationszubehörtyp Bodenstehend
Geräteaufbau 1 body
1 cable gland plate
1 Schliesssystem mit Griff: Tür
4 Montageplattenhalterung
1 Montageplatte
1 door
Abnehmbare Teile Tür mit Schrauben Scharnier
Montageplatte mit Schrauben Montageplattenhalterung
Montageplattehalterung mit Schrauben
Gehäuse-Nennhöhe 1400 mm
Gehäuse-Nennbreite 600 mm
Gehäuse-Nenntiefe 300 mm
Zusatzmerkmale
Anzahl Türen Polyester: 1 Tür/Türen
Türöffnung Reversibel (120 °)
Türtyp Volltüren
Schlosstyp 4 Punktschliessung, Griff mit 5 mm Doppelbart
Gehäusetyp Einteiliges Gehäuse mit geschweißter Rückwand
Frontteil bildet einen festen Rahmen mit geschweißten Ecken
Beschreibung der Montageplatte Gerade
Typ der Durchführungsplatte Standard
Kabeleinführung 1 Durchführung
Material Montageplatte: galvanisierter Stahl
Gehäuse: Stahlblech
Door: sheet steel
Scharnier: Zamak
Oberflächenfinish Epoxy-polyester powder
Farbe Schaltschrank: grau (RAL 7035)
Handgriff: schwarz (RAL 9005)
Zugänglichkeit für Betrieb Front
Produktgewicht 70 kg
Montage
Normen IEC 62208
Produktzertifizierungen UL
BV
DNV
Schutzart (IK) IK10 conforming to IEC 62262
Schutzart (IP) IP55 conforming to IEC 60529
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 70 kg
Höhe VPE1 153 cm
Breite VPE1 64,5 cm
Länge VPE1 39 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
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
Contractual warranty
Garantie 18 months