|
|
|
NSYSM1612302DP
Spacial SM-Monobloc-Standschrank mit Montageplatte, 1600x1200x300mm
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Spacial
|
Produktname
|
Spacial SM
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Kompaktgehäuse
|
Anwendung
|
Mehrzweck
|
Installationszubehörtyp
|
Bodenstehend
|
Geräteaufbau
|
1 Gehäuse
2 Tür
2 Kabeleinführungsplatte
1 Schliesssystem mit Griff: Tür
1 Blockierungssystem: linke Tür
4 Montageplattenhalterung
1 Montageplatte
|
Abnehmbare Teile
|
Tür durch Schrauben Scharnier
Montageplatte durch Schrauben Montageplattenhalterung
Montageplattenhalterung durch Schrauben
|
Gehäuse-Nennhöhe
|
1600 mm
|
Gehäuse-Nennbreite
|
1200 mm
|
Gehäuse-Nenntiefe
|
300 mm
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Türen
|
Frontseite: 2 Tür(en)
|
Türöffnungsseite
|
Links (120 °)
Rechts (120 °)
|
Türtyp
|
Einfach
|
Schlosstyp
|
4-Punkt-Verriegelung, Griff mit 5 mm Doppelstegeinsatz
|
Gehäusetyp
|
Frontteil bildet einen festen Rahmen mit geschweißten Ecken
Einteiliges Gehäuse mit geschweißter Rückwand
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Einfach
|
Typ der Durchführungsplatte
|
Standard
|
Kabeleinführung
|
1 Durchführung
|
Material
|
Montageplatte: galvanisierter Stahl
Gehäuse: Stahlblech
Tür: Stahlblech
Scharnier: Zamak
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Epoxid-Polyester-Pulver
|
Farbe
|
Gehäuse: grau (RAL 7035)
Griff: schwarz (RAL 9005)
|
Zugänglichkeit für den Betrieb
|
Vorne
|
Produktgewicht
|
130,5 kg
|
Montage
Normen
|
IEC 62208
|
Produktzertifizierungen
|
UL
BV
DNV
|
Schutzart (IK)
|
IK10 entspricht IEC 62262
|
Schutzart (IP)
|
IP55 entspricht IEC 60529
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
174,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
125,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
39,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
129,473 kg