|
|
|
NSYSM16640P
Spacial SM-Monobloc-Standschrank mit Montageplatte, 1600x600x400mm
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PanelSeT
|
Produktname
|
PanelSeT SM
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Kompaktgehäuse
|
Anwendung
|
Mehrzweck
|
Installationszubehörtyp
|
Bodenstehend
|
Geräteaufbau
|
1 Gehäuse
1 Kabeleinführungsplatte
1 Schliesssystem mit Griff: Tür
4 Montageplattenhalterung
1 Montageplatte
1 Tür
|
Abnehmbare Teile
|
Tür durch Schrauben Scharnier
Montageplatte durch Schrauben Montageplattenhalterung
Montageplattenhalterung durch Schrauben
|
Gehäuse-Nennhöhe
|
1600 mm
|
Gehäuse-Nennbreite
|
600 mm
|
Gehäuse-Nenntiefe
|
400 mm
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Türen
|
Frontseite: 1 Tür(en)
|
Türöffnungsseite
|
Reversibel (120 °)
|
Türtyp
|
Einfach
|
Schlosstyp
|
4-Punkt-Verriegelung, Griff mit 5 mm Doppelstegeinsatz
|
Gehäusetyp
|
Frontteil bildet einen festen Rahmen mit geschweißten Ecken
Einteiliges Gehäuse mit geschweißter Rückwand
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Einfach
|
Typ der Durchführungsplatte
|
Standard
|
Kabeleinführung
|
1 Durchführung
|
Material
|
Montageplatte: galvanisierter Stahl
Gehäuse: Stahlblech
Tür: Stahlblech
Scharnier: Zamak
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Epoxid-Polyester-Pulver
|
Farbe
|
Gehäuse: grau (RAL 7035)
Griff: schwarz (RAL 9005)
|
Zugänglichkeit für den Betrieb
|
Vorne
|
Produktgewicht
|
87 kg
|
Montage
Normen
|
IEC 62208
|
Produktzertifizierungen
|
DNV
UL
BV
|
Schutzart (IK)
|
IK10 entspricht IEC 62262
|
Schutzart (IP)
|
IP55 entspricht IEC 60529
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
173,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
64,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
49,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
87,0 kg
|
VPE 2 Art
|
PAL
|
VPE 2 Menge
|
2
|
VPE 2 Höhe
|
78 cm
|
VPE 2 Breite
|
65 cm
|
VPE 2 Länge
|
173 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
164 kg