Schneider-Electric
 
NSYSM18640P Bild- scope
NSYSM18640P
Spacial SM-Monobloc-Standschrank mit Montageplatte, 1800x600x 400mm
EAN Code: 
3606485120195
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Spacial
Produktname Spacial SM
Produkt oder Komponententyp Kompaktgehäuse
Application Mehrzweck
Installationszubehörtyp Bodenstehend
Geräteaufbau 1 Gehäuse
1 Kabeleinführungsplatte
1 Schliesssystem mit Griff: Tür
4 Montageplattenhalterung
1 Montageplatte
1 Tür
Abnehmbare Teile Tür mit Schrauben Scharnier
Montageplatte mit Schrauben Montageplattenhalterung
Montageplattehalterung mit Schrauben
Gehäuse-Nennhöhe 1800 mm
Gehäuse-Nennbreite 600 mm
Gehäuse-Nenntiefe 400 mm
Zusatzmerkmale
Anzahl Türen Polyester: 1 Tür/Türen
Türöffnung Reversibel (120 °)
Türtyp Volltüren
Schlosstyp 4 Punktschliessung, Griff mit 5 mm Doppelbart
Gehäusetyp Frontteil bildet einen festen Rahmen mit geschweißten Ecken
Einteiliges Gehäuse mit geschweißter Rückwand
Beschreibung der Montageplatte Gerade
Typ der Durchführungsplatte Standard
Kabeleinführung 1 Durchführung
Material Montageplatte: galvanisierter Stahl
Gehäuse: Stahlblech
Tür: Stahlblech
Scharnier: Zamak
Oberflächenfinish Epoxy-Polyesterpulver
Farbe Schaltschrank: grau (RAL 7035)
Handgriff: schwarz (RAL 9005)
Zugänglichkeit für Betrieb Front
Montage
Normen IEC 62208
Produktzertifizierungen UL
DNV
BV
Schutzart (IP) IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK10 entspricht IEC 62262
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months