|
|
|
NSYSM20850T
Spacial SM-Monobloc-Standschrank ohne Montageplatte, 2000x800x500mm
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PanelSeT
|
Produktname
|
PanelSeT SM
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Kompaktgehäuse
|
Anwendung
|
Mehrzweck
|
Installationszubehörtyp
|
Bodenstehend
|
Geräteaufbau
|
1 Gehäuse
1 Kabeleinführungsplatte
1 Schliesssystem mit Griff: Tür
4 Montageplattenhalterung
1 Tür
|
Abnehmbare Teile
|
Tür durch Schrauben Scharnier
Montageplattenhalterung durch Schrauben
|
Gehäuse-Nennhöhe
|
2000 mm
|
Gehäuse-Nennbreite
|
800 mm
|
Gehäuse-Nenntiefe
|
500 mm
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Türen
|
Frontseite: 1 Tür(en)
|
Türöffnungsseite
|
Reversibel (120 °)
|
Türtyp
|
Glasiert
|
Schlosstyp
|
4-Punkt-Verriegelung, Griff mit 5 mm Doppelstegeinsatz
|
Gehäusetyp
|
Einteiliges Gehäuse mit geschweißter Rückwand
Frontteil bildet einen festen Rahmen mit geschweißten Ecken
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Ohne Montageplatte
|
Typ der Durchführungsplatte
|
Standard
|
Kabeleinführung
|
1 Durchführung
|
Material
|
Tür: Sekurit-Glas
Gehäuse: Stahlblech
Tür: Stahlblech
Scharnier: Zamak
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Epoxid-Polyester-Pulver
|
Farbe
|
Gehäuse: grau (RAL 7035)
Griff: schwarz (RAL 9005)
|
Zugänglichkeit für den Betrieb
|
Vorne
|
Produktgewicht
|
102 kg
|
Montage
Normen
|
IEC 62208
|
Produktzertifizierungen
|
UL
BV
DNV
|
Schutzart (IK)
|
IK08 entspricht IEC 62262
|
Schutzart (IP)
|
IP55 entspricht IEC 60529
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
213,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
84,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
59,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
102,0 kg