Schneider-Electric
 
NSYSMBK Bild- scope
NSYSMBK
PanelSeT SM-Schrankanreihsatz, IP 55
EAN Code EAN Code: 
3606480146428
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PanelSeT
Zubehör / Teilekategorie Kupplungszubehör
Produkt- oder Komponententyp Kupplungs-Bausatz
Anwendung Mehrzweck
Montageort Seitliche Anreihung von 2 Gehäusen
Kompatible Produktfamilie PanelSeT SM Kompaktgehäuse
Geräteaufbau 1 Dichtung
Befestigungselemente
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Material 9 x 11 Dichtung: EPDM
Befestigungsmodus Durch Befestigungselement
Höhe 60 mm
Breite 210 mm
Tiefe 210 mm
Schutzart (IP) IP55
Montagedurchmesser 0 mm
12,5 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,500 cm
VPE 1 Breite 21,500 cm
VPE 1 Länge 22,000 cm
VPE 1 Gewicht 1,682 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 12
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months