|
|
|
NSYSMEC841
Kabeleinführungsplatte Spacial SM 1 Eingang B800 x T400 mm
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PanelSeT
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Kabeleinführungsplatte
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Kabelführungszubehör
|
Angebotstyp
|
Ersatzteil
|
Anwendung
|
Mehrzweck
|
Nennbreite des Gehäuses
|
800 mm
|
Nenntiefe des Gehäuses
|
400 mm
|
Kompatible Produktfamilie
|
PanelSeT PanelSeT SM
|
Montageort
|
Gehäuseboden
|
Kabelverschraubungstyp
|
Standard
|
Kabeleinführung
|
1 Durchführung
|
Geräteaufbau
|
Befestigungselemente
2 Platte
Klebedichtung
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Material
|
Galvanisierter Stahl
|
Zusatzmerkmale
Breite
|
Nennwert: 800 mm
|
Tiefe
|
Nennwert : 400 mm
|
Dicke
|
1,5 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
20,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
60,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,641 kg