|
|
|
NSYSMX181240
SMX-304L-Monoblock-Edelstahlgehäuse, H1800xB1200xT400mm,Scotch Brite®-Oberfläche
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PanelSeT
|
Produktname
|
PanelSeT SMX
|
Gehäusetyp
|
Mehrzweck
|
Kategorie
|
Kompaktgehäuse
|
Nennhöhe
|
1800 mm
|
Nennbreite
|
1200 mm
|
Nenntiefe
|
400 mm
|
Produkteinbau
|
Bodenstehend
|
Geräteaufbau
|
1 Gehäuse
2 Tür
1 Kabeleinführungsplatte
1 Schliesssystem mit Griff: Tür
4 Montageplattenhalterung
|
Zusatzmerkmale
Gehäusetyp
|
Einteiliges Gehäuse, gefalzt und geschweißt
|
Türtyp
|
Einfach
|
Türöffnungsseite
|
Reversibel (120 °)
|
Anzahl der Türen
|
Vorderseite: 2 Tür(en)
|
Schlosstyp
|
3-Punkte-Verriegelung, Griff mit 5 mm-Doppelschieneneinsatz
|
Typ der Durchführungsplatte
|
Einfach
|
Zugänglichkeit für den Betrieb
|
Vorne
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Ohne Montageplatte
|
Material
|
Korpus und Tür: Edelstahl 304L
Griff: Zamak
Scharnier: edelstahlfarben
|
Abnehmbare Teile
|
Tür durch Scharniere
Montageplattenhalterung durch Schrauben
Kabeleinführungsplatte durch Klipse
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Gehäuse: Scotch-Brite® brushed
Griff: gemalt
|
Produktgewicht
|
132 kg
|
Montage
Normen
|
IEC 62208
|
Schutzart (IP)
|
IP55 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK10 entspricht IEC 62262
|
Produktzertifizierungen
|
CAN/CSA 22
UL 508
|
Umgebungseigenschaften
|
Korrosiv
Spezifische Hygiene
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
193,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
125,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
48,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
132,0 kg