|
|
|
NSYSPCP
Träger Kabelkanal, zur Verwendung mit Produkten mit 22mm Durchmesser
|
|
|
Hauptmerkmale
Zubehör / Teilekategorie
|
Kabelführungszubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Unterstützung
|
Produktbestimmung
|
Kabelkanal
|
Kompatible Produktfamilie
|
Thalassa Thalassa PLA
Thalassa Thalassa PLS
Thalassa Thalassa PLM
PanelSeT PanelSeT SBM
PanelSeT PanelSeT S3D
Spacial Spacial S3CM
PanelSeT PanelSeT CRN
|
Anwendung
|
Mehrzweck
|
Montagehalterung
|
Tür
|
Geräteaufbau
|
1 Unterstützung
|
Menge pro Satz
|
Satz à 10
|
Zusatzmerkmale
Material
|
Galvanisierter Stahl
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben auf 22 mm Zubehör
|
Höhe
|
100 mm
|
Breite
|
30 mm
|
Tiefe
|
11,5 mm
|
Durchmesser
|
22,5 mm
0 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
3,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
11,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
30,0 g
|
VPE 2 Art
|
BAG
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
3,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
4,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
11,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
301,0 g
|
VPE 3 Art
|
S01
|
VPE 3 Menge
|
160
|
VPE 3 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
15,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
4,933 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen