|
|
|
NSYSPLA125
Set 2 Träger f. Montage horiz. Trägerplatte o. 19"-Rahmen in Geh. PLA, H1250mm
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thalassa
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Montagezubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Stütze
|
Geräteanwendung
|
Mehrzweck
|
Gehäuse-Nennmaße
|
-H: 1250 mmT: 320 mm
-H: 1250 mmT: 420 mm
|
Montagehalterung
|
Zwischenträger in den Gehäusen mit 2 Türen
|
Kompatible Produktfamilie
|
Thalassa Thalassa PLA
|
Geräteaufbau
|
Befestigungselemente
1 rechte Stütze
1 linke Stütze
|
Material
|
Galvanisierter Stahl
|
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus
|
Durch Befestigungselement - Gehäuseseiten Ort
|
Anpassung
|
Tiefenverstellbar in Schritten à 50 mm mit Käfigmuttern
|
Höhe
|
Nennwert: 1250 mm
Echt: 1080 mm
|
Tiefe
|
70 mm
|
Abmessungen des Ausschnitts
|
11 x 13 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
108,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
300,0 g