Schneider-Electric
 
NSYSQCR12060 Bild- scope
NSYSQCR12060
Räumliche SF/SM-Schnellbefestigungs-Kreuzschienen - 120 mm - H 600 mm
EAN Code EAN Code: 
3606480372063
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PanelSeT
Angebotstyp Ersatzteil
Zubehör / Teilekategorie Montagezubehör
Produkt- oder Komponententyp Schnelle Quertraversen
Anwendung Mehrzweck
Nennmaße des Gehäuses -
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie PanelSeT PanelSeT SF
Montageort Auf Gehäusestruktur
Montagehalterung Anpassungsprofil, auf SM Gehäuse
Installationsrichtung Tiefe
Geräteaufbau Befestigungselemente
2 Traversen
Menge pro Satz Satz à 1
Material Stahl
Oberflächenbeschaffenheit Galvanisiert
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Geklippt - an der Struktur Ort
Anpassung Verstellbar in Schritten à 25 mm
Anzahl der horizontalen Reihen 4
Max. Last 110 kg
Höhe Nennwert: 600 mm
Nützlich: 500 mm
Breite 120 mm
Tiefe 20 mm
Dicke 1,5 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,0 cm
VPE 1 Breite 16,0 cm
VPE 1 Länge 60,0 cm
VPE 1 Gewicht 1,816 kg
VPE 2 Art PAM
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 40,0 cm
VPE 2 Breite 100,0 cm
VPE 2 Länge 120,0 cm
VPE 2 Gewicht 195,0 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months