Kompatible Produktfamilie
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
|
Montageort
|
Zwischen Quertraversen
Auf Gehäusestruktur
|
Montagehalterung
|
Anpassungsprofil, auf SM Gehäuse
|
Geräteaufbau
|
Befestigungselemente
2 Traversen
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Material
|
Stahl
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Galvanisiert
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben
Geklippt - an der Struktur Ort
|
Anpassung
|
Verstellbar in Schritten à 25 mm
|
Anzahl der horizontalen Reihen
|
3
|
Max. Last
|
100 kg
|
Höhe
|
Nennwert: 800 mm
Nützlich: 710 mm
|
Breite
|
90 mm
|
Tiefe
|
27 mm
|
Dicke
|
1,5 mm
|