|
|
|
NSYSSOPB
Actassi, 19" Träger, VPE 2, 2HE
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung OKT 01, 2024
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Actassi
|
Produkt- oder Komponententyp
|
19"-Profil (48,2 cm)
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Installationszubehör
|
Geräteanwendung
|
Ermöglicht die Installation von Produkten im 19"-Format
|
Geliefertes Zubehör
|
Befestigungselemente
|
Menge pro Satz
|
Satz à 2
|
Zusatzmerkmale
Montageort
|
Rückseite des Gehäuses
|
Kompatible Produktfamilie
|
Actassi OPB
|
Material
|
Verzinkt Stahlblech
|
Produktgewicht
|
140 g
|
Anzahl der Rack-Einheiten
|
2U
|
Anpassung
|
Höhenverstellbar, in Schritten von 44,45 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
140,0 g
|
Nachhaltigkeit
SCIP-Nummer
|
67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|