|
|
|
NSYSUCR200WM
Mounting rail for wall mounting enclosure S3D/CRN - depth 200
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PanelSeT
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Montagezubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Montageschiene
|
Geräteanwendung
|
Mehrzweck
|
Gehäuse-Nennmaße
|
-T: 200 mm
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
PanelSeT PanelSeT S3D Kompaktgehäuse
PanelSeT PanelSeT CRN Kompaktgehäuse
|
Montageort
|
Ober- und Unterseite des Gehäuses
Gehäuseseiten
|
Installationsrichtung
|
Horizontal
|
Geräteaufbau
|
1 Schiene
1 Beutel mit Befestigungsmaterial
|
Menge pro Satz
|
Satz à 2
|
Material
|
Stahl
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Verzinkt
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben - Schraubentyp M6
|
Max. Last
|
6 kg
|
Höhe
|
Nennwert: 200 mm
|
Produktgewicht
|
0,33 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
21,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
330,0 g
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
100
|
VPE 2 Höhe
|
48,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
50,0 kg
|
Nachhaltigkeit
|
|