|
|
|
NSYSUCR6540
Spacial SF/SM-Universal-Traverse, 400x400x400mm, Verp.einheit: 2 Stück
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PanelSeT
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Montagezubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Universal-Profilschiene
|
Anwendung
|
Mehrzweck
|
Nennmaße des Gehäuses
|
- H: 400 mm
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
|
Montageort
|
Zwischen Quertraversen
Auf Gehäusestruktur
|
Montagehalterung
|
Anpassungsprofil, auf SM Gehäuse
|
Geräteaufbau
|
Befestigungselemente
2 Traversen
4 Halterungen
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Material
|
Stahl
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Galvanisiert
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben
|
Anpassung
|
Verstellbar in Schritten à 25 mm
|
Anzahl der horizontalen Reihen
|
2
|
Max. Last
|
100 kg
|
Höhe
|
Nennwert: 400 mm
Nützlich: 307 mm
|
Breite
|
65 mm
|
Tiefe
|
27 mm
|
Dicke
|
1,5 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
31,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
968,24 g
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen