Schneider-Electric
 
NSYSUCR6550 Bild- scope
NSYSUCR6550
Spacial SF/SM-Universal-Traverse, 500x500x500mm, Verp.einheit: 2 Stück
EAN Code EAN Code: 
3606485133515
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PanelSeT
Zubehör / Teilekategorie Montagezubehör
Produkt- oder Komponententyp Universal-Profilschiene
Anwendung Mehrzweck
Nennmaße des Gehäuses - H: 500 mm
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
Montageort Zwischen Quertraversen
Auf Gehäusestruktur
Montagehalterung Anpassungsprofil, auf SM Gehäuse
Geräteaufbau Befestigungselemente
2 Traversen
4 Halterungen
Menge pro Satz Satz à 1
Material Stahl
Oberflächenbeschaffenheit Galvanisiert
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Anpassung Einstellbar mit einem Abstand von 25 mm
Anzahl der horizontalen Reihen 2
Max. Last 90 kg
Höhe Nennwert: 500 mm
Nützlich: 407 mm
Breite 65 mm
Tiefe 27 mm
Dicke 1,5 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,000 cm
VPE 1 Breite 7,500 cm
VPE 1 Länge 43,000 cm
VPE 1 Gewicht 1,203 kg
VPE 2 Art PAM
VPE 2 Menge 176
VPE 2 Höhe 45,000 cm
VPE 2 Breite 100,000 cm
VPE 2 Länge 120,000 cm
VPE 2 Gewicht 225,000 kg
Nachhaltigkeit
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Да
EU-RoHS-Richtlinie Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Да
Quecksilberfrei Да
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Да
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
CO2-Bilanz (kg.eq.CO2) 9
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months