|
|
|
NSYTBC366
Spacial SF-Sammelschienenraum, oben, IP55, 300x600x600mm
|
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 30, 2024
|
|
Ende des Standard-Services
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Spacial
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Energieverteilung
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Oberer Sammelschienenraum
|
Anwendung
|
Mehrzweck
|
Kompatible Produktfamilie
|
Spacial Spacial SF
|
Nennmaße des Gehäuses
|
-
|
Montageort
|
Auf der Oberseite des Gehäuses
|
Geräteaufbau
|
1 Sammelschienenraum
1 Dichtung
2 Frontplatte
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Material
|
Stahl
|
Zusatzmerkmale
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Epoxid-Polyester-Pulver
|
Höhe
|
301 mm
|
Breite
|
600 mm
|
Tiefe
|
600 mm
|
Schutzart (IP)
|
IP55 entspricht IEC 60529
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
12,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
62,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
63,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
24,42 kg
|
VPE 2 Art
|
PAM
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
75,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
100,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
257,0 kg