|
|
|
NSYTBP1176
PC-Geh. IP66 IK08 RAL7035 In.H105B65D55Auß.H116B74D62 undur. PC-Abdeck. H10
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thalassa
|
Produktname
|
Thalassa TBP
|
Geräteanwendung
|
Mehrzweck
|
Kategorie
|
Industriebox
|
Höhe
|
116 mm
|
Breite
|
74 mm
|
Tiefe
|
62 mm
|
Innenhöhe
|
105 mm
|
Innenbreite
|
65 mm
|
Innentiefe
|
55 mm
|
Gehäusemontage
|
Wandmontage
|
Geräteaufbau
|
1 Gehäuse
1 Abdeckung
4 Abdeckschraube
|
Menge pro Satz
|
Satz à 5
|
Gehäusetyp
|
Einteilige Gussform
|
Art der Frontabdeckung
|
Niedrige Plattenabdeckung
|
Befestigung der Abdeckung
|
Metallschrauben
|
Schlosstyp
|
Unverlierbare Schraube flach abgedichteter Außenbereich
|
Abnehmbare Teile
|
Abdeckung durch unverlierbare Schrauben
|
Zusatzmerkmale
Material
|
Polykarbonat
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Normen
|
UL 508 A
IEC 62208
|
Produktzertifizierungen
|
TÜV
UL
|
Elektrische Isolationsklasse
|
Klasse II
|
Montageort
|
Im Freien (with canopy or shelter and anticondensation valve)
|
Produktgewicht
|
0,124 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP66 entspricht NEMA 4.4X
|
Schutzart (IK)
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Feuerbeständigkeit
|
960 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-15…60 °C
|
Betriebstemperatur
|
-25…80 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,7 cm
|
VPE 1 Breite
|
2,58 cm
|
VPE 1 Länge
|
6,68 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
124 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
33,4 cm
|
VPE 2 Breite
|
12,4 cm
|
VPE 2 Länge
|
8,5 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
620 g
|
VPE 3 Art
|
CAR
|
VPE 3 Menge
|
105
|
VPE 3 Höhe
|
60 cm
|
VPE 3 Breite
|
40 cm
|
VPE 3 Länge
|
40 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
14,26 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|