|
|
|
NSYTBP191210H
PC-Geh. IP66 IK08 RAL7035 In.H175B105D100Auß.H192B121D105 undur. PC-Abdeck. H40
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thalassa
|
Produktname
|
Thalassa TBP
|
Geräteanwendung
|
Mehrzweck
|
Kategorie
|
Industriebox
|
Höhe
|
192 mm
|
Breite
|
121 mm
|
Tiefe
|
105 mm
|
Innenhöhe
|
175 mm
|
Innenbreite
|
105 mm
|
Innentiefe
|
100 mm
|
Gehäusemontage
|
Wandmontage
|
Geräteaufbau
|
1 Gehäuse
1 Abdeckung
4 Abdeckschraube
|
Menge pro Satz
|
Satz à 2
|
Gehäusetyp
|
Einteilige Gussform
|
Art der Frontabdeckung
|
Hohe Plattenabdeckung
|
Befestigung der Abdeckung
|
Kunststoffschrauben
|
Schlosstyp
|
Unverlierbare Schraube flach abgedichteter Außenbereich
|
Abnehmbare Teile
|
Abdeckung durch unverlierbare Schrauben
|
Zusatzmerkmale
Material
|
Polykarbonat
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Normen
|
IEC 62208
UL 508 A
|
Produktzertifizierungen
|
TÜV
UL
|
Elektrische Isolationsklasse
|
Klasse II
|
Montageort
|
Im Freien (with canopy or shelter and anticondensation valve)
|
Produktgewicht
|
0,43 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP66 entspricht NEMA 4.4X
|
Schutzart (IK)
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Feuerbeständigkeit
|
960 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-15…60 °C
|
Betriebstemperatur
|
-25…80 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
10,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
12,1 cm
|
VPE 1 Länge
|
19,2 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
430 g
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
264
|
VPE 2 Höhe
|
120 cm
|
VPE 2 Breite
|
80 cm
|
VPE 2 Länge
|
134 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
125 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|