Schneider-Electric
 
NSYTBS11116 Bild- scope
NSYTBS11116
Geh. ABS IP66 IK07 RAL7035 Inn.H105W105D55Auß.H116W116D62 undurchs. Abd.H10
EAN Code EAN Code: 
3606480165252
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thalassa
Produktname Thalassa TBS
Geräteanwendung Mehrzweck
Kategorie Industriebox
Höhe 116 mm
Breite 116 mm
Tiefe 62 mm
Innenhöhe 105 mm
Innenbreite 105 mm
Innentiefe 55 mm
Gehäusemontage Wandmontage
Geräteaufbau 1 Gehäuse
1 Abdeckung
4 Abdeckschraube
Menge pro Satz Satz à 5
Gehäusetyp Einteilige Gussform
Art der Frontabdeckung Niedrige Plattenabdeckung
Befestigung der Abdeckung Kunststoffschrauben
Schlosstyp Unverlierbare Schraube flach abgedichteter Außenbereich
Abnehmbare Teile Abdeckung durch unverlierbare Schrauben
Zusatzmerkmale
Material ABS with 45% of post-industrial recycled content
Farbe Grau (RAL 7035)
Normen IEC 62208
Produktzertifizierungen TÜV
Elektrische Isolationsklasse Klasse II
Schutzart (IP) IP66 entspricht NEMA 4.4X
Schutzart (IK) IK07 entspricht IEC 62262
Glow wire resistance 650 °C entspricht IEC 60695-2-11
Umgebungstemperatur bei Lagerung -15…40 °C
Betriebstemperatur -25…60 °C
Produktgewicht 0,151 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,200 cm
VPE 1 Breite 11,600 cm
VPE 1 Länge 11,600 cm
VPE 1 Gewicht 151,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 75
VPE 2 Höhe 40,000 cm
VPE 2 Breite 40,000 cm
VPE 2 Länge 60,000 cm
VPE 2 Gewicht 12,700 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 900
VPE 3 Höhe 135,000 cm
VPE 3 Breite 80,000 cm
VPE 3 Länge 120,000 cm
VPE 3 Gewicht 163,000 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh free of SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free Ja
Mercury free Ja
RoHS exemption information
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months