Schneider-Electric
 
NSYTBS292416HT Bild- scope
NSYTBS292416HT
Geh. ABS IP66 IK07 RAL7035 Inn.H275W225D160Auß.H291W241D168 durchs. Abd.H60
EAN Code: 
3606480165559
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thalassa-
Produktname Thalassa TBS
Geräteanwendung Mehrzweck
Kategorie Industriegehäuse
Höhe 291 mm
Breite 241 mm
Tiefe 168 mm
Innenhöhe 275 mm
Innenbreite 225 mm
Innentiefe 160 mm
Schrankmontage Wandmontage
Geräteaufbau 1 Gehäuse
1 cover
4 Abdeckschraube
Gehäusetyp Einteilige Gussform
Typ der Frontabdeckung Hohe transparente Abdeckung
Befestigung der Abdeckung Kunststoffschrauben
Schlosstyp Unverlierbare Schraube flach abgedichteter Außenbereich
Abnehmbare Teile Cover durch unverlierbare Schrauben
Zusatzmerkmale
Material ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Farbe Grey (RAL 7035)
Transparent
Normen IEC 62208
Produktzertifizierungen TÜV
Elektrische Isolierungsklasse Klasse II
Schutzart (IP) IP66entsprichtNEMA 4.4X
Schutzart (IK) IK07 entspricht IEC 62262
Glow wire resistance 650 °C entspricht IEC 60695-2-11
Umgebungstemperatur bei Lagerung -15…40 °C
Betriebstemperatur -25…60 °C
Produktgewicht 1,28 kg
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 1,288 kg
Höhe VPE1 18 cm
Breite VPE1 24,6 cm
Länge VPE1 30,2 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Contractual warranty
Garantie 18 months