|
|
|
NSYTBS342912T
Geh. ABS IP66 IK07 RAL7035 Inn.H325W275D120Auß.H341W291D128 durchs. Abd.H20
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thalassa
|
Produktname
|
Thalassa TBS
|
Geräteanwendung
|
Mehrzweck
|
Kategorie
|
Industriebox
|
Höhe
|
341 mm
|
Breite
|
291 mm
|
Tiefe
|
128 mm
|
Innenhöhe
|
325 mm
|
Innenbreite
|
275 mm
|
Innentiefe
|
120 mm
|
Gehäusemontage
|
Wandmontage
|
Geräteaufbau
|
1 Gehäuse
1 Abdeckung
4 Abdeckschraube
|
Gehäusetyp
|
Einteilige Gussform
|
Art der Frontabdeckung
|
Niedrige transparente Abdeckung
|
Befestigung der Abdeckung
|
Kunststoffschrauben
|
Schlosstyp
|
Unverlierbare Schraube flach abgedichteter Außenbereich
|
Abnehmbare Teile
|
Abdeckung durch unverlierbare Schrauben
|
Zusatzmerkmale
Material
|
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
Transparent
|
Normen
|
IEC 62208
|
Produktzertifizierungen
|
TÜV
|
Elektrische Isolationsklasse
|
Klasse II
|
Schutzart (IP)
|
IP66 entspricht NEMA 4.4X
|
Schutzart (IK)
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Glow wire resistance
|
650 °C entspricht IEC 60695-2-11
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-15…40 °C
|
Betriebstemperatur
|
-25…60 °C
|
Produktgewicht
|
1,448 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
14,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
35,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,46 kg
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
4
|
VPE 2 Höhe
|
40,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
7,1 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
48
|
VPE 3 Höhe
|
120 cm
|
VPE 3 Breite
|
80 cm
|
VPE 3 Länge
|
136 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
88 kg