|
|
|
NSYTJ5015
Raum-WM-Schutzdach B500xD150 Farbe RAL7035. Befestigungen werden mitgeliefert.
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 30, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Spacial
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Gehäusezubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Überdachung
|
Anwendung
|
Mehrzweck
|
Kompatible Produktfamilie
|
Spacial Spacial CRN
Spacial Spacial S3D
|
Für die Nennmaße des Gehäuses
|
-
|
Montageort
|
Auf der Oberseite des Gehäuses
|
Geräteaufbau
|
Überdachung
Befestigungselemente
Anleitungsblatt
|
Zusatzmerkmale
Material
|
Galvanisierter Stahl
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Epoxid-Polyester-Pulver
|
Befestigungsmodus
|
Durch 4 Schrauben - Schraubentyp M6
|
Höhe
|
36 mm
|
Breite
|
Echt: 509 mm
Nennwert: 500 mm
|
Tiefe
|
Nennwert: 150 mm
|
Produktgewicht
|
1,65 kg
|
Montagedurchmesser
|
8 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
17,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
52,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,65 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|