|
|
|
NSYTJ6025
Spacial-WM-Gehäuseabdeckung B600xT250 RAL7035- Befestigung mitgeliefert
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Spacial
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Gehäusezubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Überdachung
|
Anwendung
|
Mehrzweck
|
Kompatible Produktfamilie
|
Spacial Spacial CRN
Spacial Spacial S3D
|
Für die Nennmaße des Gehäuses
|
-
|
Montageort
|
Auf der Oberseite des Gehäuses
|
Geräteaufbau
|
Überdachung
Befestigungselemente
Anleitungsblatt
|
Zusatzmerkmale
Material
|
Galvanisierter Stahl
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Epoxid-Polyester-Pulver
|
Befestigungsmodus
|
Durch 4 Schrauben - Schraubentyp M6
|
Höhe
|
42 mm
|
Breite
|
Nennwert: 600 mm
Echt: 609 mm
|
Tiefe
|
Nennwert : 250 mm
|
Produktgewicht
|
2,9 kg
|
Montagedurchmesser
|
8 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
28,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
62,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,844 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
15
|
VPE 2 Höhe
|
45,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
54,660 kg