|
|
|
NSYTJPLA103G
7035 Regendach 1000X320 Mm
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thalassa
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Gehäusezubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Überdachung
|
Anwendung
|
Mehrzweck
|
Kompatible Produktfamilie
|
Thalassa Thalassa PLA
|
Für die Nennmaße des Gehäuses
|
-
|
Montageort
|
Auf der Oberseite des Gehäuses
|
Geräteaufbau
|
1 Überdachung
Befestigungselemente
Bohrschablone
|
Zusatzmerkmale
Material
|
Mit Glasfasern beschichtetes Polyester
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Befestigungsmodus
|
Durch Befestigungselement
|
Höhe
|
38 mm
|
Breite
|
1000 mm
|
Tiefe
|
320 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
34,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
103,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
3,541 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
45,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
47,410 kg