|
|
|
NSYTLBFL
mit 1 FL13 Aussparungen für S3D Gehäuse RAL7035. L245xB80
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 23, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Spacial
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Kabeleinführungsplatte
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Kabelführungszubehör
|
Anwendung
|
Mehrzweck
|
Nennbreite des Gehäuses
|
300 mm
400 mm
|
Nenntiefe des Gehäuses
|
150 mm
|
Kompatible Produktfamilie
|
Spacial Spacial S3D
|
Montageort
|
Gehäuseboden
|
Kabelverschraubungstyp
|
Mit FL-Aussparung
|
Geräteaufbau
|
Befestigungselemente
1 Platte
1 separate Dichtung
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Material
|
Platte: Stahl
Dichtung: Polyethylen (PE)-Schaum
|
Zusatzmerkmale
Farbe
|
Platte: grau (RAL 7035)
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Epoxid-Polyester-Pulver
|
Höhe
|
245 mm
|
Breite
|
245 mm
|
Tiefe
|
80 mm
|
Produktgewicht
|
0,001 kg
|
Dicke
|
1,5 mm
|
Anzahl der Ausschnitte
|
1 Ausschnitt
|
Zubehör / Zielkategorie
|
Für FL13-Membranen
|
Abmessungen des Ausschnitts
|
194 x 62,5 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|