|
|
|
NSYTLCUHD
Hochleistungskabeleinführungsplatte aus Alu,f Freiluftaufstellung B 140 x T 130
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PanelSeT
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Kabeleinführungsplatte
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Kabelführungszubehör
|
Anwendung
|
Außeneinsatz Schwerlast
|
Anwendung
|
Mehrzweck
|
Kompatible Produktfamilie
|
PanelSeT PanelSeT S3HD
|
Montageort
|
Gehäuseboden
|
Typ der Durchführungsplatte
|
Voll-Aluminium
|
Geräteaufbau
|
Befestigungselemente
1 Platte
1 Dichtung
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Material
|
Aluminium
|
Zusatzmerkmale
Oberflächenbeschaffenheit
|
Gebürstete Oberfläche
|
Befestigungsmodus
|
Werkzeuglos - Schraubentyp Vierteldrehung
|
Höhe
|
20 mm
|
Breite
|
Nennwert: 140 mm
|
Tiefe
|
Nennwert : 130 mm
Echt : 245 mm
|
Produktgewicht
|
0,272 kg
|
Dicke
|
3 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
13,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
24,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
272,0 g
|
VPE 2 Art
|
PAL
|
VPE 2 Menge
|
50
|
VPE 2 Höhe
|
40,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
13,6 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|